Kiskojen yksilölliseen asennukseen.
- Til.nro:
- SZ 2365000
- Rakenne
- litteä
- Tuotekuvaus
- Til individuel montage af skinner.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Sopii kotelotyypille
- KX
- Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Nettopaino
- 0,6 kg
- Bruttopaino
- 0,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177022157
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- SZ asennussanka matala 30 mm, 20 kpl