C-profiilikiskojen nopeaan kiinnitykseen.
- Til.nro:
- TS 7091100
- Tuotekuvaus
- Nopeaan kiinnitykseen vaakasuuntaiseen kaappiprofiiliin tai peräkkäiskytkettyyn kaapeliläpivientiin kahden vaakasuuntaisen järjestelmä- tai asennuskiskon välillä.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Kiinnityskulma, vasen
Kiinnityskulma, oikealla
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusmahdollisuudet
- Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin
- VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, alas
- VX SE -kaapin vaakaprofiiliin ylös, syvyyssuunnassa
- Kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm
- Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten
- Asennusohje
- C-profiilikiskoa kohden tarvitaan kaksi pidikekulmaa kiinnitykseen
- Sopii kotelotyypille
- TS
- TS IT
- SE
- Pakkausyksikkö
- 8 kpl
- Nettopaino
- 0,32 kg
- Bruttopaino
- 0,346 kg
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177802032
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- TS Kiinnityselementti C-profiilikisko, TS-kiskolle vaakasuoraan