- Til.nro:
- VX 4165500
- Hyödyt
- Asennus kauttaaltaan kaappiprofiiliin
- Sisäänvientiavuksi suunniteltu painejousi huolehtii järjestelmärei'ityksen sähköisestä ja mekaanisesta liitännästä.
- Helppo liuttaa sisään sivulta
- Turvallinen ja helppo irrotus ruuvitaltalla
- Asennusmahdollisuudet
- Pysty- ja vaakasuoraan VX-kaappiprofiiliin
- Järjestelmäkiskoon 23 x 64 mm
- Järjestelmäkiskoon 23 x 89 mm, ruostumaton teräs
- Asennuskiskoon 23 x 64 mm
- Kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 11 mm
- VX SE-kaappiprofiilille yhdessä VX-adapterikiskon kanssa
- VX SE -pohjakehyksessä
- null
- Mitat
- Kierre: M8
- Sopii kotelotyypille
- VX
- Kierre
- M8
- Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Nettopaino
- 0,12 kg
- Bruttopaino
- 0,158 kg
- Tullitariffinimike
- 73181692
- EAN
- 4028177920989
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Tuotekuvaus
-
VX-korimutteri,kierre M8