Korimutteri VX-kaappeihin

Til.nro: VX 4166500

Metrinen kiinnitys kauttaaltaan kaappiprofiiliin.

Til.nro:
VX 4166500
Hyödyt
Asennus kauttaaltaan kaappiprofiiliin
Sisäänvientiavuksi suunniteltu painejousi huolehtii järjestelmärei'ityksen sähköisestä ja mekaanisesta liitännästä.
Helppo liuttaa sisään sivulta
Turvallinen ja helppo irrotus ruuvitaltalla
Asennusmahdollisuudet
Pysty- ja vaakasuoraan VX-kaappiprofiiliin
Järjestelmäkiskoon 23 x 64 mm
Järjestelmäkiskoon 23 x 89 mm, ruostumaton teräs
Asennuskiskoon 23 x 64 mm
Kaappeihin ja kiskoihin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 11 mm
VX SE-kaappiprofiilille yhdessä VX-adapterikiskon kanssa
VX SE -pohjakehyksessä
null
Mitat
Kierre: M5
Sopii kotelotyypille
VX
Kierre
M5
Pakkausyksikkö
20 kpl
Nettopaino
0,16 kg
Bruttopaino
0,173 kg
Tullitariffinimike
73181692
EAN
4028177942240
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Tuotekuvaus
VX korimutteri, M5, 20 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet