Rungon liitossarja VX IT.
- Til.nro:
- VX 5302037
- Tuotekuvaus
- Jokainen VX IT -runko voidaan muuttaa helposti purettavaksi. Tällöin runkoprofiilit erotetaan katto- ja pohjakehikosta joko leveys- tai syvyyssuunnassa. Kaapin uudelleen kokoamisessa käytetään neljää liitoselementtiä, jotka kiinnitetään ruuveilla runkoprofiiliin. Rungon ulkomitta ei muutu.
- Toimitus
- 4 liitoselementtiä, sisäpuolinen
4 liitoselementtiä, ulkopuolinen
Maadoitusnauha
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Kaappijärjestelmän korkein saavutettavissa oleva IP-kotelointiluokka ei pienene rungon erottamisen takia.
- Runkokehyksen staattinen kuormitettavuus laskee 8 000 N:iin.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,1 kg
- Bruttopaino
- 1,227 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177952669
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Rungon liitossarja VX IT. VX IT -rungon muuttamiseksi purettavaksi. 4 liitoselementtiä, sisäpuolinen + 4 liitoselementtiä, ulkopuolinen, Maadoitusnauha. Sis. kiinnitystarvikkeet
- Dokumentaatiot
- Ohjeet