CMC III Processing Unitit

Til.nro: DK 7030022

CMC III Processing Unit 19" Edition on valvontajärjestelmä CMC III:n keskusyksikkö. Yksikköön voidaan yhdistää jopa 32/16 ulkoista anturia tai Can-Bus-liitäntäyksikköä. Yksiköt voidaan liittää tietoverkkoon Ethernetin välityksellä, niitä voidaan konfiguroida verkon ja USB:n kautta, hälytyksiä voidaan lähettää sähköpostipalvelimen kautta ja SNMP:n avulla ne voidaan liittää yrityksen verkkohallintajärjestelmään.

Til.nro:
DK 7030022
Rakenne
Rakenne 19"
Hyödyt
Hyvä käytettävyys redundantin virransyötön ansiosta.
Kustannusten optimointi ihanteellisen tilankäytön ja liitäntätekniikan ansiosta.
Käyttöalueet
Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
Toimintotapa
Keskitetty valvontayksikkö CMC III -järjestelmälle.
Laitteen suoraliitäntä SNMP:n kautta Ethernetin yli
Kokoaa mittaustietoja ja hälyttää verkonhallintajärjestelmät tai ohjauspulpetit säädettävien raja-arvojen ylittyessä.
Rakenne
Pietsohälytin akustista merkkiä varten
Aikatoiminto reaaliaikakellon ja NTP:n avulla
Materiaali
Muovi
Alumiiniprofiili, musta eloksointi
Pintakäsittely
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali
Väri
Kotelo: RAL 7035
Etupuoli: RAL 9005
Toimitus
CMC III Processing Unit
Perusjärjestelmä
Integroitu näyttö
Sisältää kiinnitysmateriaalin pinnoille asentamista varten
Liitännät Bus-järjestelmä
RJ45 CAN Bus
Hälytysreleen lähtö
Liitin maks. 1,5 mm² (maks. 24 V DC / 1 A)
Mobiiliverkkosivusto
Androidille ja Windows Phonelle
Verkkoliitäntä
Ethernet IEEE 802.3:n mukaan, 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS
PoE (Power over Ethernet)
Serial interface
RJ12
Interface streaming
Axis-verkkokamera, jossa VAPIX®-versio 3
Antureiden määrä (maks.)
16
Ohje
Paremman verkkoturvallisuuden takaamiseksi lukitsemattomat protokollat voidaan deaktivoida
LED-merkkivalot (takana)
Verkon tila
LED-näytöt (etupuoli)
Tila
Protokollat
TCP/IPv4
TCP/IPv6
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Telnet
SSH
FTP
SFTP ja SSL
HTTP
HTTPS ja SSL
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Radius
OPC-UA
Modbus/TCP
RS-232
Mitat
Leveys: 450 mm
Korkeus: 44 mm
Syvyys: 144 mm
Käyttölämpötila-alue
0 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
5...95 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,2 kg
Bruttopaino
2,452 kg
Tullitariffinimike
85311095
EAN
4028177980532
ETIM 9
EC002627
ETIM 8
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Tuotekuvaus
CMC III -prosessoriyksikkö 19". Antureiden määrä (maks.) 16
Hyväksynnät
Cyber Security Certificate
TÜV – taattua turvallisuutta
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
White Paper
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Visio Shapes
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Valitsin