CMC III anturit

Tuotenumero: DK 7030.110

CMC III -lämpötila-anturi

Tuotenumero:
DK 7030.110
Rakenne
Lämpötila-anturi
Hyödyt
Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Käyttöalueet
Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
Toimintotapa
Asetukset voidaan tehdä CMC III Processing Unitin tai IoT-rajapinnan avulla
CMC III -lämpötila-anturi valvoo kaapin ympäristönlämpötilaa.
Aktiivisella ilmavirralla voidaan käyttää koteloon integroitua anturia. Ilman aktiivista ilmavirtaa on käytettävä mukana toimitettavaa ulkoista NTC-anturia.
Ulkoisten anturien mittausalue: -40 °C...+80 °C
Materiaali
Muovi
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali
Väri
Etupuoli: RAL 9005
Kotelo: RAL 7035
Toimitus
Anturi
Asennuslevy
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ulkoinen lämpötila-anturi liitäntäkaapelilla ja pistokkeella
NTC-anturi, pituus 1,80 m
maks. kaapelipituus 2 m
Liitäntä CAN-Busiin
Suora
Liitännät
2 x RJ45 CAN-Bus
Liitin
Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)
32
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
4
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
32
Liitettävien laitteiden lukumäärä PDU (enint.)
16
Mittausmenetelmä
sisäinen NTC-vastus
ulkoinen NTC-vastus
Mitat
Leveys: 80 mm
Korkeus: 30 mm
Syvyys: 40 mm
Käyttölämpötila-alue
0 °C...55 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
5...95 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,18 kg
Bruttopaino
0,18 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
90269000
EAN
4028177659483
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Tuotekuvaus
CMCIII Temperature sensor
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Tietolehdet
Graphics