CMC III -lämpötila-/kosteusanturi
- Til.nro:
- DK 7030111
- Rakenne
- Lämpötila-/kosteusanturi
- Tuotekuvaus
- CMC III -antureilla voi valvoa fyysistä ympäristöä. Ne voidaan liittää CAN-Bus liitäntäkaapelilla RJ45 suoraan PU:hun. Lisäksi antureita voi käyttää peräkkäin väylänä.
- Hyödyt
- Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
- Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
- Käyttöalueet
- Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
- Kaappien, tilojen ja konttien valvonta IT-ympäristössä
- Toimintotapa
- Asetukset voidaan tehdä CMC III Processing Unitin tai IoT-rajapinnan avulla
- CMC III -lämpötila-/kosteusanturi valvoo kaapin ympäristönlämpötilaa ja ilmankosteutta.
- Anturissa on integroitu lämpötila-anturi ja integroitu ilmankosteusanturi.
- Materiaali
- Muovi
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali - Väri
- Etupuoli: RAL 9005
Kotelo: RAL 7035 - Toimitus
- Anturi
Asennuslevy
Sis. kiinnitystarvikkeet
Lämpötila-/kosteusanturi - Liitäntä CAN-Busiin
- Suora
- Liitännät
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)
- 32
- Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
- 4
- Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
- 32
- Liitettävien laitteiden lukumäärä PDU (enint.)
- 16
- Mittausmenetelmä
- Lämpötila-anturisiru
- Kosteusanturisiru
- Mitat
- Leveys: 80 mm
Korkeus: 30 mm
Syvyys: 40 mm - Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...55 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,1 kg
- Bruttopaino
- 0,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 90268020
- EAN
- 4028177659490
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
- CMC III Lämpötila-/kosteusanturi, LxKxS: 80x28x40 mm.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Quick guide
- Tietolehdet
- Graphics