CMC III Power Unitit

Til.nro: DK 7030050

Virta-/energiamittauksiin sekä kuormien kytkemiseen päälle/pois, esimerkiksi tuulettimet.

Til.nro:
DK 7030050
Tuotekuvaus
Kaksi kytkettävää lähtörelettä. Lähdöt voidaan yhdistää mittausarvoihin ja kytkeä päälle automaattisesti. Käyttöesimerkkinä on puhaltimien säätäminen. Myös manuaalinen kytkentä CMC III -käyttöliittymällä on mahdollista. Jokaista lähtöä valvotaan yksitellen ja mitataan erilaisia arvoja. Ei voi käyttää Processing Unit Compact -yksiköllä.
Hyödyt
Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
Toimintotapa
Kytkee 2 lähtöä
Jännitteen, virran, tehon ja toiminnan mittaus
Tuulettimien, lämmittimien ja kuluttajien säätö ja kytkeminen
Materiaali
Muovi
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali
Väri
Kotelo: RAL 7035
Etupuoli: RAL 9005
Toimitus
CMC III Power Unit
Sisältää kiinnitysmateriaalin pinnoille asentamista varten
Input connection
C14-pistoke
Liitännät Bus-järjestelmä
2 x RJ45 CAN-Bus
Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)
16
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
8
Ohje
Ei voi käyttää Processing Unit Compact -yksiköllä
Tuulettimien säätämiseen tarvitaan yksi häiriönpoistoelementti 7030051 kullekin tuulettimelle
Mitat
Leveys: 138 mm
Korkeus: 40 mm
Syvyys: 132 mm
Liitäntöjen lähtö
2 x C13-pistoke, kytkettävä
Mittausalue cos φ
0 ‐ ± 90 °
Energiankulutus
0 ‐ 1.000.000 kWh
Pätöteho
46 ‐ 2,3
Nimellistaajuus
50 ‐ 60 Hz
Käyttölämpötila-alue
0 °C...55 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
5...95 %
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
Jännite
110 ‐ 230 V
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,4 kg
Bruttopaino
0,588 kg
Tullitariffinimike
85311095
EAN
4028177659377
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Tuotekuvaus
CMC III Power Unit III 1 Input + 2 Outpu
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Tietolehdet
Graphics