- Tuotenumero:
- IT 7030.611
- Tuotekuvaus
- Ovilukitukseen, kahvan valvontaan ja tilanäyttöön. Se voidaan avata 24 V DC:n syöttöjännitteellä tai liittää CMC III Access Control -kulunvalvonnan kautta CMC III -järjestelmään tai IoT Interfaceen.
- Hyödyt
- Kauko-ohjaus ja laajoja toimintoja automatisoituun kulunvalvontaan muodostamalla yhteys CMC III -järjestelmään tai IoT Interfaceen, esim. valinnaisen numerokoodilukon tai transponder-kortinlukijan avulla
- Kahvan tai CMC III -pääjärjestelmän optinen LED-tilanäyttö telineessä
- Yksilöllinen liipaiseminen ja värin valinta määritettävissä CMC III:n tai IoT Interfacen avulla
- Esivalmisteltu puoliprofiilisylinterin käyttöä varten, 40 mm DIN 18 252:n mukaan
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
Muovi
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Komfort-kahva puoliprofiilisylinteriä varten
Liitäntäkaapeli RJ12, 2,9 m
Kahva-adapteri alumiiniselle VX IT -laiteovelle ja alumiiniselle VX IT -teräslevyovelle, rei'itetty (oven kätisyys oikea/vasen)
Sis. kiinnitystarvikkeet
- DC
- 0,06 A
- Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
- 2
- Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Maks. 5 kpl virransyötön tapahtuessa PoE:n kautta.
- Mitat
- Leveys: 41 mm
Korkeus: 386 mm
Syvyys: 42 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,02 kg
- Bruttopaino
- 1,039 kg
- Tullitariffinimike
- 83024110
- EAN
- 4028177926059
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
-
CMC III Online comforthandle VX, RAL9005