VX-Komfort-kahva numerokoodilla, VX, VX IT

Til.nro: IT 7030601

Komfort-kahva yksilöllisesti säädettävällä numerokoodilla.

Til.nro:
IT 7030601
Tuotekuvaus
Joustava kulunvalvonta yksilöllisen 4-numeroisen koodin avulla.
Hyödyt
Parempi turvallisuus koodin säännöllisellä nollaamisella
Hätäavaus ja koodin korvaaminen mahdollista 40 mm:n puoliprofiilisylinterillä DIN 18 252:n mukaan
Toimintotapa
Käyttäjä voi määrittää itse nelimerkkisen koodin.
Ohjelmointitilaan pääsy on mahdollinen vain määritetyllä koodilla.
Koodin syötön tai käytön jälkeen se nollataan automattisesti takaisin numeroihin ”0000”, jotta kolmas henkilö voi lukea koodin kahvan avaamisen jälkeen
Hätäavaus hätätilanteessa tai jos unohdat koodin on mahdollista Master-Key-toiminnon avulla avaimella
Materiaali
Painevalettu sinkki
Muovi
Väri
RAL 9005
Toimitus
Kahva
Kahva-adapteri alumiiniselle VX IT -laiteovelle ja alumiiniselle VX IT -teräslevyovelle, rei'itetty (oven kätisyys oikea/vasen)
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 41 mm
Korkeus: 386 mm
Syvyys: 46 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX IT
OCP ORV3 -kaappi
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,04 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177926035
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Tuotekuvaus
VX-Comfort-kahva numerokoodilla, VX, VX IT, TX Colo. RAL9005
Dokumentaatiot
Ohjeet