CMC III teholähde PU:lle, PU Compactille,. LED-valaisinkiskolle, oven ohjausmoduulille

Til.nro: DK 7030060

CMC III -teholähde käyttöön eri jännitealueille.

Til.nro:
DK 7030060
Tuotekuvaus
Tehonlähde on mukautettu erityisesti CMC III -järjestelmälle, ja se voidaan sijoittaa asennusyksikköön. CMC III Processing Unit- / Compact-yksikön erityispistokkeen lisäksi on käytettävissä myös kaksi liitintä 24 V -lähtöinä
Materiaali
Muovi
Pintakäsittely
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali
Väri
Etupuoli: RAL 9005
Kotelo: RAL 7035
Toimitus
Liitäntäkaapeli 24 V (DC)
Sisältää kiinnitysmateriaalin pinnoille asentamista varten
Liitäntäkaapeliin pituus
600 mm
Input connection
C14-pistoke
Lähtövirta (maks.)
2,5 A
Mitat
Leveys: 138 mm
Korkeus: 40 mm
Syvyys: 132 mm
Käyttölämpötila-alue
0 °C...40 °C
Lähtöjännite
Lähtöjännite: 24 V DC
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
5...95 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,65 kg
Bruttopaino
0,652 kg
Tullitariffinimike
85043121
EAN
4028177659384
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Tuotekuvaus
CMC III Power supply III
Hyväksynnät
UL
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Quick guide
Tietolehdet
Graphics
Ohjelmisto
Ohjelmisto