Kahvat, sähkömagneettiset CMC III:lle ja IoT-rajapinnalle

Til.nro: DK 7320.721

Kahvat, integroitavissa eri kaappijärjestelmiin.

Til.nro:
DK 7320.721
Rakenne
Komfort-kahva Master-Key-toiminnolla
Tuotekuvaus
Ohjaukseen ja valvontaan keskitetyn CMC III -ohjausyksikön ja IoT-rajapinnan avulla.
Väri
RAL 7035
Toimitus
2 sovitinta laiteovelle
Kaarikiinnikkeet
Adapteri puoliprofiilisylinterille
Liitäntäkaapeli (3 m) RJ 12 -pistokkeella
Sis. kiinnitystarvikkeet
Lukkotyyppi
Master-Key-toiminto (hätäavauksella)
Nimellisvirta maks.
0,1 A
Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)
16
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
2
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
16
Number subscribers per PDU note
Maks. 5 kpl virransyötön tapahtuessa PoE:n kautta.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,99 kg
Bruttopaino
0,992 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177390386
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Tuotekuvaus
CMC-TC comfort TS:lle
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Data sheets