Yleiskäyttöön kaikille pinnoille ja seinille, esiasennettujen kaapelien ja johtojen asennukseen pistokkeen kanssa. Asennus mahdollinen myös 24- tai 16-napaisiin pistokeaukkoihin.
- Til.nro:
- AX 2583080
- Rakenne
- 8 tiivistepanokselle, pienelle
- Tuotekuvaus
- Yleiskäyttöön kaikille pinnoille ja seinille, esiasennettujen kaapelien ja johtojen asennukseen pistokkeen kanssa. Asennus mahdollinen myös 24- tai 16-napaisiin pistokeaukkoihin.
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- Musta
- Toimitus
- Tiivistekehykset
Lukituskehys - Tarvittava aukotus
- 91 x 46 mm (16-napainen)
- Mitat
- Leveys: 126,08 mm
Syvyys: 70,08 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 66
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,1 kg
- Bruttopaino
- 0,12 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177939905
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Tuotekuvaus
- SZ tiivistekehys, 8:lle pienelle tiivisteholkille
- Hyväksynnät
- UR + C-UR (recognized)
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet