Tiivistekehys, modulaarinen

Til.nro: AX 2583100

Yleiskäyttöön kaikille pinnoille ja seinille, esiasennettujen kaapelien ja johtojen asennukseen pistokkeen kanssa. Asennus mahdollinen myös 24- tai 16-napaisiin pistokeaukkoihin.

Til.nro:
AX 2583100
Rakenne
10 tiivistepanokselle, pienelle
Tuotekuvaus
Yleiskäyttöön kaikille pinnoille ja seinille, esiasennettujen kaapelien ja johtojen asennukseen pistokkeen kanssa. Asennus mahdollinen myös 24- tai 16-napaisiin pistokeaukkoihin.
Materiaali
Muovi
Väri
Musta
Toimitus
Tiivistekehykset
Lukituskehys
Tarvittava aukotus
113,5 x 46 mm (24-napainen)
Mitat
Leveys: 153,08 mm
Syvyys: 70,08 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 66
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,13 kg
Bruttopaino
0,148 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177939912
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Tuotekuvaus
SZ tiivistekehys, 10:lle pienelle tiivisteholkille
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet