Uralliset tiivisteholkit varmistavat yksilöllisen kaapeliläpiviennin myös esiasennetuille kaapeleille.
- Til.nro:
- AX 2580115
- Rakenne
- Tiivisteholkki, iso
- Tuotekuvaus
- Uralliset tiivisteholkit varmistavat yksilöllisen kaapeliläpiviennin myös esiasennetuille kaapeleille.
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 7035
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Type 4X vain sisäkäyttöön
- Kaapelin läpimitta
- 15 mm
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,125 kg
- Bruttopaino
- 0,157 kg
- Tullitariffinimike
- 40082900
- EAN
- 4028177939752
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Tuotekuvaus
- SZ tiivisteholkki iso, kaapelin halkaisijalle 15 mm, 5 kpl
- Hyväksynnät
- UR + C-UR (recognized)