Tiivisteholkki modulaariselle muoviselle laippalevylle ja modulaariselle tiivistekehykselle

Til.nro: AX 2580124

Uralliset tiivisteholkit varmistavat yksilöllisen kaapeliläpiviennin myös esiasennetuille kaapeleille.

Til.nro:
AX 2580124
Rakenne
Tiivisteholkki, iso
Tuotekuvaus
Uralliset tiivisteholkit varmistavat yksilöllisen kaapeliläpiviennin myös esiasennetuille kaapeleille.
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 7035
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Type 4X vain sisäkäyttöön
Kaapelin läpimitta
24 mm
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,12 kg
Bruttopaino
0,132 kg
Tullitariffinimike
40082900
EAN
4028177939844
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Tuotekuvaus
SZ tiivisteholkki iso, kaapelin halkaisijalle 24 mm, 5 kpl
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Dokumentaatiot
Muut tiedot