Läpivientiholkeille tarkoitettujen esireikien muovi on helppo rikkoa. Suorakulmaiset aukot ja vahvistuskehykset mahdollistavat kaapeliläpiviennin suoran asennuksen, modulaarinen.
- Til.nro:
- SZ 2561200
- Tuotekuvaus
- Läpivientiholkeille tarkoitettujen esireikien muovi on helppo rikkoa. Suorakulmaiset aukot ja vahvistuskehykset mahdollistavat kaapeliläpiviennin suoran asennuksen, modulaarinen.
- Materiaali
- Muovia UL 94-V0 mukaan
- Väri
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 suorakulma-aukotukseen mahtuu 10 pientä tiivisteholkkia
- Number of rectangular cutouts
- 2
- Ohje
- laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
- Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
- 2 x M12
1 x M16
2 x M20
1 x M25
2 x M32 - Mitat
- Leveys: 256 mm
Syvyys: 149 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AX
- Laippa
- Koko: 1
- Käyttölämpötila-alue
- -40 °C...80 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66 oikein asennettuna
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,24 kg
- Bruttopaino
- 0,25 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177938397
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- SZ laippalevy, muovia, AX:lle, modulaarinen, 256x149 mm, koko 1
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Muut tiedot
- Ohjeet