Muovinen laippalevy, moduulimuotoinen metrisillä esistanssauksilla, AX:lle

Til.nro: SZ 2566200

Läpivientiholkeille tarkoitettujen esireikien muovi on helppo rikkoa. Suorakulmaiset aukot ja vahvistuskehykset mahdollistavat kaapeliläpiviennin suoran asennuksen, modulaarinen.

Til.nro:
SZ 2566200
Tuotekuvaus
Läpivientiholkeille tarkoitettujen esireikien muovi on helppo rikkoa. Suorakulmaiset aukot ja vahvistuskehykset mahdollistavat kaapeliläpiviennin suoran asennuksen, modulaarinen.
Materiaali
Muovia UL 94-V0 mukaan
Väri
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 suorakulma-aukotukseen mahtuu 10 pientä tiivisteholkkia
Number of rectangular cutouts
6
Ohje
laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
4 x M12
5 x M16
5 x M20
4 x M25
1 x M32
1 x M40
1 x M50
Mitat
Leveys: 401 mm
Syvyys: 221 mm
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Laippa
Koko: 6
Käyttölämpötila-alue
-40 °C...80 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66 oikein asennettuna
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,5 kg
Bruttopaino
0,56 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177938441
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Tuotekuvaus
SZ laippalevy, muovia, AX:lle, modulaarinen, 401x221 mm, koko 6
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Info sheet
Muut tiedot
Ohjeet