Mahdollistaa valmiiden kaapeleiden läpiviennin , kun laippalevyt on jo asennettu koteloon. Jaetun laippalevyn voi tiivistää solukumitiivisteellä varustetun siirrettävän levyn avulla.
- Til.nro:
- SZ 2565400
- Tuotekuvaus
- Mahdollistaa valmiiden kaapeleiden läpiviennin , kun laippalevyt on jo asennettu koteloon. Jaetun laippalevyn voi tiivistää solukumitiivisteellä varustetun siirrettävän levyn avulla.
- Materiaali
- Laippalevy: teräslevyä
- Väri
- RAL 7035
- Mitat
- Leveys: 301 mm
Syvyys: 221 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AX
- Laippa
- Koko: 5
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,31 kg
- Bruttopaino
- 1,34 kg
- Tullitariffinimike
- 73079100
- EAN
- 4028177944602
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- SZ Metal gland plate, for AX, with rubber cable clamp strip, WD: 301x221 mm, for gland plates size 5
- Dokumentaatiot
- Info sheet