Muoviset kaapelilaippalevyt AE-koteloille puhkaistavilla aukotuksilla.
- Til.nro:
- SZ 2562010
- Tuotekuvaus
- Muoviset kaapelilaippalevyt AE-koteloille puhkaistavilla aukotuksilla. Käytetään vakiolaippalevyn tiivistettä.
- Väri
- RAL 7035
- Ohje
- laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
- Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
- 2 x M12
4 x M16
4 x M20
10 x M25
4 x M32
4 x M40
2 x M50 - Mitat
- Leveys: 339 mm
Syvyys: 149 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AE
- Laippa
- Koko: 4
- Käyttölämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55 oikein asennettuna
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,95 kg
- Bruttopaino
- 1 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177550278
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- Muovilaippa AE 339x149