Muoviset kaapelinlaippalevyt puhkaistavilla PG-aukotuksilla.
- Til.nro:
- KL 1582000
- Tuotekuvaus
- Muoviset kaapelinlaippalevyt puhkaistavilla PG-aukotuksilla. Käytetään vakiolaippalevyn tiivistettä.
- Materiaali
- ABS
- Väri
- RAL 7035
- Ohje
- laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
- Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
- 6
2
2
- Määrä x PG-läpimitta
- 6 x 13.5
2 x 16
2 x 21 - Mitat
- Leveys: 220 mm
Syvyys: 90 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: KL
- Laippa
- Koko: 2
- Käyttölämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55 oikein asennettuna
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,581 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177010901
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- KL muovilaippa PG13.5,16,21 5kpl