Muovi puhkaistaan ja kaapeli vedetään läpi, kotelointiluokka IP 65 huolellisesti vedetyillä kaapeleilla.
- Til.nro:
- SZ 2562500
- Tuotekuvaus
- Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.
- Materiaali
- Muovia UL 94-V0 mukaan
Halogeeniton - Väri
- Värisävy RAL 7035
- Ohje
- laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
- Mitat
- Leveys: 339 mm
Syvyys: 149 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AE
- Laippa
- Koko: 4
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 65
- Kaapeliläpivientien lukumäärä ja Ø (mm) min.-maks.
- 24 x 7-12
- 48 x 10-15
- 4 x 15-21
- 8 x 15-25
- 4 x 26-35
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,55 kg
- Bruttopaino
- 0,58 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177325609
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- SZ laippalevy, muovia, kalvoläpiviennit, 339x149 mm, koko 4