Muovi puhkaistaan ja kaapeli vedetään läpi, kotelointiluokka IP 65 huolellisesti vedetyillä kaapeleilla.
- Til.nro:
- SZ 2563500
- Tuotekuvaus
- Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.
- Materiaali
- Muovia UL 94-V0 mukaan
Halogeeniton - Väri
- Värisävy RAL 7035
- Ohje
- laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
- Mitat
- Leveys: 534 mm
Syvyys: 149 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AE
- Laippa
- Koko: 5
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 65
- Kaapeliläpivientien lukumäärä ja Ø (mm) min.-maks.
- 18 x 5-9
- 16 x 7-12
- 36 x 10-15
- 6 x 15-24
- 2 x 23-30
- 2 x 26-35
- 4 x 26-54
- 1 x 50-110
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,86 kg
- Bruttopaino
- 0,96 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177325616
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- SZ laippalevy, muovia, kalvoläpiviennit, 534x149 mm, koko 5