Reiät läpivientiholkkeja varten puhkaistaan helposti ruuvitaltalla, kotelointiluokka IP 66 asennettuna tavalliseen asentoon, pohjaan.
Metallinen laippalevy esipuhkaistuilla aukoilla
Til.nro: SZ 2561100
Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
- Til.nro:
- SZ 2561100
- Tuotekuvaus
- Reiät läpivientiholkkeja varten voidaan puhkaista helposti ruuvitaltalla.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Ohje
- laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
- Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
- 9 x M20
4 x M25
2 x M32 - Mitat
- Leveys: 330 mm
Syvyys: 90 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AE
- Laippa
- Koko: 3
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66 asennettuna tavalliseen asentoon, pohjaan.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,31 kg
- Bruttopaino
- 0,356 kg
- Tullitariffinimike
- 73079100
- EAN
- 4028177390850
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- Metallilaippa RAL7035
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot