Metallinen laippalevy esipuhkaistuilla aukoilla

Til.nro: SZ 2562100

Reiät läpivientiholkkeja varten puhkaistaan helposti ruuvitaltalla, kotelointiluokka IP 66 asennettuna tavalliseen asentoon, pohjaan.

Til.nro:
SZ 2562100
Tuotekuvaus
Reiät läpivientiholkkeja varten voidaan puhkaista helposti ruuvitaltalla.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Ohje
laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
2 x M16
5 x M20
13 x M25
2 x M32
2 x M40
Mitat
Leveys: 339 mm
Syvyys: 149 mm
Sopii:
Kaappityyppi: AE
Laippa
Koko: 4
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66 asennettuna tavalliseen asentoon, pohjaan.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,5 kg
Bruttopaino
0,62 kg
Tullitariffinimike
73079100
EAN
4028177390867
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Tuotekuvaus
Metallilaippa RAL7035
Dokumentaatiot
Muut tiedot