Vara-/vaihto-osaksi toimitukseen sisältyville vakiolaippalevyille, kotelointiluokka IP 66 asennettuna tavalliseen asentoon, pohjaan.
- Til.nro:
- SZ 2561400
- Rakenne
- kiinni
- Tuotekuvaus
- Vara-/vaihto-osaksi toimitukseen sisältyville vakiolaippalevyille.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Ohje
- laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
- Mitat
- Leveys: 330 mm
Syvyys: 90 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AE
- Laippa
- Koko: 3
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66 asennettuna tavalliseen asentoon, pohjaan.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,08 kg
- Bruttopaino
- 0,319 kg
- Tullitariffinimike
- 73079100
- EAN
- 4028177510166
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- SZ Metallilaippa AE1030/31/38:lle