Taivutettu laippalevy, pursotettu tiiviste ja puhkaistavat aihiot metrisille läpivientiholkeille.
- Til.nro:
- EL 7705235
- Tuotekuvaus
- Taivutettu laippalevy, pursotettu tiiviste ja puhkaistavat aihiot metrisille läpivientiholkeille M12, M20, M25, M32, M40.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Väri
- RAL 7035
- Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40 - Mitat
- Leveys: 599 mm
Syvyys: 133,5 mm - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,55 kg
- Bruttopaino
- 1,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73079100
- EAN
- 4028177389854
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- EL läpivientilevy metrisille kaapeliläpivienneille, 599x133,5 mm LxS