Laipat seinäkoteloon AX, 3-osainen

Til.nro: AX 2260070

Til.nro:
AX 2260070
Rakenne
Ruuviliitoksella
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55 oikein asennettuna
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,63 kg
Bruttopaino
0,653 kg
Tullitariffinimike
73079100
EAN
4028177995291
Tuotekuvaus
AX-laippalevy metrisellä ruuviliitoksella, AX-seinäkoteloihin, 3-osainen, teräslevy, RAL 7035