Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.
- Til.nro:
- SZ 2562300
- Tuotekuvaus
- Muovi puhkaistaan terävällä esineellä ja kaapeli voidaan vetää läpi.
- Materiaali
- Muovia UL 94-V0 mukaan
- Väri
- Värisävy RAL 7035
- Ohje
- laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
- Mitat
- Leveys: 339 mm
Syvyys: 149 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AX
- Laippa
- Koko: 2
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66 oikein asennettuna
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Kaapeliläpivientien lukumäärä ja Ø (mm) min.-maks.
- 24 x 5-11
- 44 x 10-15
- 6 x 15-25
- 2 x 19-34
- 2 x 26-54
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,495 kg
- Bruttopaino
- 0,5 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177935716
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- SZ laippalevy, muovia, AX:lle, kalvoläpiviennit 339x149 mm, koko 2
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Info sheet