HD-läpivientiholkki

Til.nro: HD 2410000

Kaapelikiinnitys HD IP 68 (5 bar, 30 min)

Til.nro:
HD 2410000
Rakenne
Normaali
Hyödyt
Estää tehokkaasti haitallisten mikrobien kertymisen, koska ulkopinta on sileä ja suljettu.
Merkittävästi helpompi ja kustannuksia säästävä puhdistus verrattuna aiempiin läpivientiholkkeihin.
Käyttöalueet
Elintarvikkeiden ja nautintoaineiden valmistus ja pakkaus
Puhdastilatekniikka (esim. farmasia-ala)
Biotekniikka
Kemian teollisuus
Materiaali
Mutteri: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 303)
Tiiviste: FDA 21 CFR 177.2600 mukainen
Mitat
Kierre: M12 x 1,5
Kaapelin läpimitalle
3 ‐ 6,5 mm
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...100 °C
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 68 (5 bar, 30 min)
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,115 kg
Bruttopaino
0,123 kg
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177022447
ECLASS 8.0
27149109
Tuotekuvaus
Läpivientiholkki M12x1,5 RST vp=5kpl
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Info sheet