Muoviset läpivientiholkit

Til.nro: SZ 2411621

Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.

Til.nro:
SZ 2411621
Hyödyt
Läpivientiholkki ja vastamutteri samalla tilausnumerolla, helpottaa tilaamista ja varastointia.
Kiristyslamellit takaavat tasaisen puristuksen ja vedonpoiston.
Materiaali
Polyamidi 6
Tiiviste: CR/NBR
Väri
RAL 7035
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 68 (5 bar, 30 min)
Mitat
Korkeus: 28 mm
Kierre
M20 x 1,5
Kierrepituus
10 mm
Min. kaapelihalkaisija
6 mm
Maks. kaapelihalkaisija
12 mm
Käyttölämpötila-alue
-30 °C...100 °C
torque
5,5 Nm
Avainväli
24 mm
Mitat
Kierre: M20 x 1,5
Kierrepituus: 10 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Type 13
Pakkausyksikkö
50 kpl
Nettopaino
0,55 kg
Bruttopaino
0,615 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177809987
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Tuotekuvaus
SZ läpivientiholkki muovi M20x1,5, kaapelinhalkaisijalle 6-12 mm, 50 kpl, IP68
Hyväksynnät
CSA + CSAus
UL + C-UL (listed)
VDE
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Data sheets