Pohjalevy TP

Til.nro: CM 5001233

Kiinnityselementtien kautta tapahtuva potentiaalintasaus sekä maadoituspisteet ovat valmiina.

Til.nro:
CM 5001233
Tuotekuvaus
Kiinnityselementtien kautta tapahtuva potentiaalintasaus sekä maadoituspisteet ovat valmiina.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Pohjan aukko on jaettu 1000, 1200 ja 1600 mm leveissä kaapeissa leveyssuunnassa kaapin tukemiseksi ja kaapelien läpivientiä varten. Se voidaan varustaa eri tavoilla.
Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää TS IT:hen kokonaan.
Mitat
Syvyys: 50 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT
TS
CM
TP
Leveys: = 1.600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,879 kg
Bruttopaino
0,88 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177556782
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
CM pohjalevy 1/2 L1600:lle
Dokumentaatiot
Info sheet