Kiinnitetään kaapin pohjalevyyn.
- Til.nro:
- TS 8802100
- Tuotekuvaus
- Kaapelien läpiviennin tiivistämiseen pohjalevyjen väliin.
- Hyödyt
- Sopii erityisesti kaapeleille, joiden halkaisija on sama
- Tekniset tiedot
- Solukumitiiviste: Poikkileikkaus: 30 x 25 mm
- Käyttöalueet
- Kiinnitetään kaapin pohjalevyyn.
- Materiaali
- painevalettu alumiiniprofiili
Solukumitiiviste: PU-vaahto - Toimitus
- Pistoprofiili, sis. joustavan kiristysprofiilin
- Ohje
- 2 kappaletta riittää yhteen pohjan aukkoon kaapin leveyteen 800 mm asti
- Alkaen leveydestä 1 000 mm kaapeissa on kaksi pohjan aukkoa. Tällöin voidaan asentaa 4 kappaletta kaappia kohti.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS: = 1.000 mm
Kaappityyppi: TP - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55 oikein asennettuna
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,32 kg
- Bruttopaino
- 0,351 kg
- Tullitariffinimike
- 76042990
- EAN
- 4028177382503
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- TS Kaapelien läpivientiprofiili, keskelle, TS-, VX SE-, TP -kaapeille, L: 1000 mm