Kaksiosaisessa pohjamoduulissa on erityinen kaapelisisäänvienti kaksipuolisten harjaslaippojen kautta, jotka tiivistävät hyvin myös suurilla kaapelimäärillä.
- Til.nro:
- TS 7825387
- Rakenne
- Kaapelien sisäänvienti erikoistiiviin harjan läpi
- Tuotekuvaus
- Erityiset harjaslaipat, joissa on kaksipuoliset harjat, tarjoavat kaapelien sisäänviennissä parhaan mahdollisen suojan. Kaksiosaisen rakenteen avulla pohjamoduuliin voidaan tehdä jälkiasennuksia, vaikka johtimet on jo asennettu.
- Materiaali
- Moduulilevy: teräslevy
Harjaslaippa: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja - Pintakäsittely
- Moduulilevy: sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
sis. liitinosat - Ohje
- Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää TS IT:hen kokonaan.
- Mitat
- Syvyys: 237,5 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
TS IT
SE
Leveys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,811 kg
- Bruttopaino
- 1,9 kg
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177551169
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- TS Pohjamoduli L=800mm