Sopii Ø 60 mm aukkoon. Pyörivä luukku ja kansi voidaan helposti poistaa pistokkeellisten kaapelien läpivientiä varten.
- Til.nro:
- IW 6902770
- Tuotekuvaus
- Sopii Ø 60 mm aukkoon. Pyörivä luukku ja kansi voidaan helposti poistaa pistokkeellisten kaapelien läpivientiä varten.
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 7035
- Ø hole
- 60 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,024 kg
- Bruttopaino
- 0,025 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177399303
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Tuotekuvaus
- IW kaapeliläpivienti, IW-työtasoihin