Syvyyssuunnassa säädettävä vedonpoistokisko VX IT, TE:lle

Til.nro: DK 5302044

VX IT:lle ja TE:lle. Mahdollistaa pituuden säädön kiinnitysetäisyyden mukaan kahden 19 tuuman asennuskiskon väliin.

Til.nro:
DK 5302044
Hyödyt
Kiskojen säädettävyys syvyyssuunnassa mahdollistaa pituuden sovittamisen kiinnitysetäisyyden mukaan kahden 19 tuuman asennuskiskon väliin.
Käyttöalueet
Kaapelien ohjaukseen kaapin rungossa ja kaapelien vedonpoistoon. Kaapelit voidaan kiinnittää nippusiteillä tai tarrakiinnikkeillä vedonpoistokiskoihin.
Kaapelinvedonpoistokiskot voidaan asentaa suoraan 19 tuuman asennusrunkoon taakse poikittain tai kaapin syvyyssuuntaan kahden runkoprofiilin väliin. Lisäruuvikiinnitys varmistaa rakenteen tukevuuden.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. Kiinnitystarvikkeet
Tasojen väli
350 ‐ 550 mm
Ohje
Kiinnitysmitta + 170 mm = 19":n tasoetäisyys VX IT standard -kaapissa
Kiinnitysmitta + 175 mm = 19":n tasoetäisyys VX IT dynamic -kaapissa
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,67 kg
Bruttopaino
0,687 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177952690
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
Syvyyssuunnassa säädettävä vedonpoistokisko VX IT, TE:lle. 19"-tasojen väli 350 ? 550 mm. Kaapelit voidaan kiinnittää kaapelikiinnityskiskoihin kaapelisiteillä tai tarrakiinnikkeillä.
Dokumentaatiot
Ohjeet