Suojattuun kaapelien ohjaukseen etu- ja takasivun asennusalueiden välillä.
- Til.nro:
- DK 5302043
- Tuotekuvaus
- Suojattuun kaapelien ohjaukseen etu- ja takasivun asennusalueiden välillä.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Profiilikiskojärjestelmä VX IT Standard
- TX Cable Net -profiilikiskojärjestelmä
- TS IT -profiilikiskojärjestelmä
- Pituus
- 350: 550 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,74 kg
- Bruttopaino
- 1,94 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177952683
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- IT-kaapelikouru, säädettävä syvyys 350 - 550 mm. Kiinnitys 19"-kiskoijen etu ja takakiskoon. Teräslevy, sinkitty, RAL 9005
- Dokumentaatiot
- Ohjeet