Yhdistelmä C-profiilikiskosta, kaapelien kiinnittämiseen kaapelipidikkeillä, ja kaapelivientikiskosta, jossa on vasarapääkiinnittimet kaapelin ohjaamiseen. Kaapelit voidaan kiinnittää kaapelipidikkeillä, nippusiteillä tai tarrakiinnikkeillä yhdistelmäkiskoon ja niiden vetokuormitusta vähentää tällä tavoin.
- Til.nro:
- VX 5302020
- Tuotekuvaus
- Yhdistelmä C-profiilikiskosta, kaapelien kiinnittämiseen kaapelipidikkeillä, ja kaapelivientikiskosta, jossa on vasarapääkiinnittimet kaapelin ohjaamiseen. Kaapelit voidaan kiinnittää kaapelipidikkeillä, nippusiteillä tai tarrakiinnikkeillä yhdistelmäkiskoon ja niiden vetokuormitusta vähentää tällä tavoin.
- Hyödyt
- Asennus mahdollinen sekä kaapin rungon ulko- että sisätasoon
- Käyttöalueet
- VX-rungolla ohjattujen kaapelien kaapelinohjaukseen ja jännityksen poistoon
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Suora ruuviliitos kaapin rungon pystytukien välillä
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
TX CableNet
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 600 mm - Sopii leveydelle
- = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 1,508 kg
- Bruttopaino
- 1,543 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177952522
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Yhdistelmäkisko VX-, VX IT-, TX CableNet, kaapelin reititykseen vedonpoistoon, kaapin leveys/syvyys 600 mm.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet