- Til.nro:
- IT 5302026
- Käyttöalueet
- Kaapelinohjaukseen ja jännityksen poistoon 482,6 mm (19") -tasolla
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitysmateriaalin kombi-kiskoon, ilman kiinnityslisävarusteita kaapelin kiinnittämiseen
- Asennusmahdollisuudet
- 482,6 mm:n (19 tuuman) asennustason sisäpuolella, 482,6 mm:n (19 tuuman) järjestelmäuraan
- Mitat
- Korkeus: 1 U
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT
VX IT
TX CableNet
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 1,348 kg
- Bruttopaino
- 1,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177952584
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
-
Yhdistelmäkisko, 1 U, 482,6 mm (19"), kaapelin reititykseen ja vedonpoistoon 19" tasolla.