Ovien kaapelivientisarja VX, VX IT

Til.nro: IT 7030695

Optimoituun kaapelivientiin VX-kaappijärjestelmän ovien sisäpuolella, jos käytetään CMC III -kahvaa.

Til.nro:
IT 7030695
Tuotekuvaus
Optimoituun kaapelivientiin VX-kaappijärjestelmän ovien sisäpuolella, jos käytetään CMC III -kahvaa.
Hyödyt
Kanavan peitelevyn ja silmukkakaapelin pidikkeen lyhennykset haluttuihin pituuksiin
Toimintotapa
Kahvojen tai kaapeleilla varustettujen lukulaitteiden asennuksessa ne on sijoitettava oven sisäpuolen alueelle. Kaapelit ohjataan ovien alumiiniprofiiliin.
Kanavan peittämistä varten kiinnitetään kanavan peitelevy yksinkertaisesti profiilin yläpuolelle
Kaapelivientiin ilmastoiduissa tai teräslevyovissa liimataan silmukkakaapelin pidike oven sisäpuolelle
Materiaali
Muovi
Väri
Vaaleanharmaa
Toimitus
Ovien kaapelivientisarja
Kanavan peitelevy 2 m
4 kaapelin rengaspidikettä, 0,5 m
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,202 kg
Bruttopaino
0,222 kg
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177939264
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
VX IT Kaapelireittisarja VX IT / VX IE -oviin, 2m