Kaapelikouru, molemmin puolin saranoitu, irrotettava kourun peitelevy.
- Til.nro:
- DK 5302052
- Tuotekuvaus
- 19" asennustason sivuun kiinnitettävä kaapelikanava. Kaapeleita on helppo operoida saranoitujen kourukansien avulla, jotka ovat tarvittaessa irroitettavissa. Myös kourun taka- ja sivuseinissä on aukotukset kaapeloinnin helpottamiseksi. Kourussa oleviin kaapelisormiin on kiinnitetty erillisiä tukia joihin kaapelit voidaan kiinnittää. Kaapelikanava on mahdollista kiinnittää myös ruuveilla. Ilmanohajuksen optimoimiseksi kaapelikanavaan voidaan liittää VX IT harjastiiviste.
- Hyödyt
- Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja.
- Suuri pakkaustiheys U-suunnassa jaetun kaapelinohjauksen ansiosta.
- Rivitys selät vastakkain.
- Kaapelikouru käytettävissä laipioelementtinä ilmaoikosulkujen varalta kylmäkulkukoteloinnissa
- Kaapeliläpiviennit, lukittavat, varustettavissa 1 HE -asennusstandardin mukaisilla laajennuskomponenteilla
- Tekniset tiedot
- Integroidut 19 tuuman asennusaukot (1 U): 6 kpl
- Materiaali
- teräslevy
Muovi UL 94-HB mukaan - Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Kaapelikouru
2 peitelevyä
14 kaapelisormea, , 6 U
10 kaapelinpitotukea
Sis. kiinnitystarvikkeet - Korkeusyksiköt
- 42 U
- Sopii:
- Ei yhdisteltävissä 19 tuuman kiinnityskulmiin, dynaaminen, VX IT:lle
- Ohje
- Sisärakenteen ollessa symmetrinen VX IT -kaappityypissä ei yhdisteltävissä 19":n dynamic-profiilikiskoihin, sisärakenteen ollessa epäsymmetrinen yksipuolinen asennus on mahdollinen.
- Mitat
- Leveys: 109,5 mm
Syvyys: 314,5 mm
Pituus: 1.872 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Data Rack
TX CableNet
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.000 mm
= 2.122 mm - Sopii leveydelle
- = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9,2 kg
- Bruttopaino
- 9,54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177958586
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Tuotekuvaus
- Cable duct, 42 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 2000 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet