Kaapeliarinan takakiinnitykseen sivulle asennuskehykseen kaappijärjestelmissä TX, mahdollistaa pystysuuntaisen kaapelinhallinnan kaapin rungosta riippumatta.
- Til.nro:
- DK 7888320
- Tuotekuvaus
- Pystysuoraan kaapelinohjaukseen ja vedonpoistoon.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: TX CableNet
Korkeus: = 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7 kg
- Bruttopaino
- 8,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177964266
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Kaapelihylly TX CableNetille, K: 2 000 mm, L: 308 mm, pystysuuntaista kaapeliohjausta ja vedonpoistoa varten, integroidut monitoimireiät nippusiteiden SZ 2597000 tai tarranauhapidikkeen DK 5502155 kiinnittämistä varten.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet