Aukotukset kattolevyssä voidaan peittää harjaslaipalla.
- Til.nro:
- TX 7888302
- Tuotekuvaus
- Kaapeleiden kattoläpivientiin.
- Hyödyt
- Yksinkertaiseen asennukseen leikkauksen reunaan
- Materiaali
- Muovikannatin ja harjareunus
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-V0
Harjakset: Muovia, UL 94-HB - Harjasten pituus
- 80 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TX CableNet
Syvyys: = 800 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,5 kg
- Tullitariffinimike
- 96035000
- EAN
- 4028177964273
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- TX Harjaslaippa, S x P: 800 mm x 800 mm, harjasten pituus: 80 mm, kaapeleiden kattoläpivientiin