Kaapelien kiinnitykseen ja ohjaukseen verkkosovelluksissa.
- Til.nro:
- TX 7888310
- Tuotekuvaus
- Suurten kaapelimäärien järjestelmälliseen sijoitteluun rivityksessä.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Kiinnittäminen klipsielementeillä
- Mitat
- Leveys: 300 mm
Syvyys: 120 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: TX CableNet
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.000 mm - Sopii leveydelle
- = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2 kg
- Bruttopaino
- 5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177964242
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Tuotekuvaus
- Kaapelihäkki TX CableNetille, LxKxS: 300x2000x120 mm, RAL 9005, vakiomittainen 50x50 mm:n lankaverkko, joka on muotoiltu C-poikkileikkaukseksi, suurten kaapelimäärien järjestämiseen kotelosarjassa. Kiinnitetään klipsiosilla.