Kaapelihäkki TX CableNetille

Til.nro: TX 7888311

Kaapelien kiinnitykseen ja ohjaukseen verkkosovelluksissa.

Til.nro:
TX 7888311
Tuotekuvaus
Suurten kaapelimäärien järjestelmälliseen sijoitteluun rivityksessä.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
Kiinnittäminen klipsielementeillä
Mitat
Leveys: 300 mm
Syvyys: 120 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TX CableNet
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 2.200 mm
Sopii leveydelle
= 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,2 kg
Bruttopaino
5,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177964235
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Tuotekuvaus
Kaapelihäkki TX CableNetille, LxKxS: 300x2200x120 mm, RAL 9005, vakiomittainen 50x50 mm:n lankaverkko, joka on muotoiltu C-poikkileikkaukseksi, suurten kaapelimäärien järjestämiseen kotelosarjassa. Kiinnitetään klipsiosilla.