Harjaslaippa

Til.nro: DK 7072200

Kaapelien läpivientiä varten tehdyt sivuseinien, takaseinän, oven, katto- sekä pohjalevyn aukotukset voidaan peittää harjaslaipalla ulkonäön parantamiseksi.

Til.nro:
DK 7072200
Tuotekuvaus
Yksilölliseen asennukseen levyosiin, laippalevyihin ja paneeleihin. Kaapelien läpivientiä varten tehdyt sivuseinien, takaseinän, oven, katto- sekä pohjalevyn aukotukset voidaan peittää harjaslaipalla ulkonäön parantamiseksi.
Hyödyt
Asennuspinta: 10 mm
Toimintotapa
Maks. aukotusten korkeus: 38 mm
Materiaali
Muovivaippa: 18 mm
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Harjasten pituus
30 mm
Pituus
2 m
Mitat
Pituus: 2 m
ainevahvuuksille
0,6 ‐ 1,5 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,43 kg
Bruttopaino
0,433 kg
Tullitariffinimike
96035000
EAN
4028177221642
ETIM 9
EC012298
ECLASS 8.0
27142421
Tuotekuvaus
Harjalista, pituus: 2 m, harjan pituus: 30 mm, levypintojen reinoille, metallin paksuus: 0,6-1,5 mm.