Kaapelien läpivientiä varten tehdyt sivuseinien, takaseinän, oven, katto- sekä pohjalevyn aukotukset voidaan peittää harjaslaipalla ulkonäön parantamiseksi.
- Til.nro:
- DK 7888612
- Tuotekuvaus
- Kaapeleiden kattoläpivientiin.
- Hyödyt
- Yksinkertaiseen asennukseen leikkauksen reunaan
- Materiaali
- Muovikannatin ja harjareunus
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-V0
Harjakset: Muovia, UL 94-HB - Harjasten pituus
- 30 mm
- Pituus
- 590 mm
- Mitat
- Leveys: 19 mm
Pituus: 590 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: TE 8000
Leveys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,272 kg
- Bruttopaino
- 0,318 kg
- Tullitariffinimike
- 96035000
- EAN
- 4028177802155
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- TE 8000 HARJASSARJA