Kaapelien ja johtimien tiivistämiseen tiivistekehystä käytettäessä. Tiivistemoduulit 20 x 20 mm ja 40 x 40 mm ovat yhdisteltävissä samaan kehykseen.
- Til.nro:
- SZ 2400920
- Rakenne
- Tiivistemoduuli 20 x 20 mm
- Tuotekuvaus
- Kaapelien ja johtimien tiivistämiseen tiivistekehystä käytettäessä. Tiivistemoduulit 20 x 20 mm ja 40 x 40 mm ovat yhdisteltävissä samaan kehykseen.
- Hyödyt
- Tiivistemoduulit pysyvät tiukasti kiinni kaapelissa
- Materiaali
- Kuori: Polyamidi
Tiiviste: TPE 2 - Ohje
- 1 tiivistemoduuli 40 x 40 mm ≙ 4 tiivistemoduuli 20 x 20 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 64
- Kaapelin läpimitalle
- 4 ‐ 6 mm
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,05 kg
- Bruttopaino
- 0,07 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177534674
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Tuotekuvaus
- Pistokeliitäntämoduli 20x20 4-6mm 10kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet