Kaapelien läpivientimoduuli kotelolle jossa on aukotus Ø 130 mm

Til.nro: CP 6052500

Hyödyntää pyöreää asennusaukotusta kannatinliitännälle Ø 130 mm tiivistettyyn kaapelien läpivientiin seinäkoteloissa. Voidaan asentaa jälkikäteen jo läpivietyihin kaapeleihin. Varustettu T-hammastuksella kaapelien vedonpoistoa varten. Sopii erityisesti kaapeleille, joiden halkaisija on sama.

Til.nro:
CP 6052500
Tuotekuvaus
Hyödyntää pyöreää asennusaukotusta kannatinliitännälle Ø 130 mm tiivistettyyn kaapelien läpivientiin seinäkoteloissa. Voidaan asentaa jälkikäteen jo läpivietyihin kaapeleihin. Varustettu T-hammastuksella kaapelien vedonpoistoa varten. Sopii erityisesti kaapeleille, joiden halkaisija on sama.
Hyödyt
Voidaan asentaa jälkikäteen jo läpivietyihin kaapeleihin.
Sopii erityisesti kaapeleille, joiden halkaisija on sama
T-hammastuksella kaapelien vedonpoistoa varten.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55 oikein asennetuilla kaapelinläpivienneillä
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,32 kg
Bruttopaino
0,341 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177305786
ETIM 9
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Tuotekuvaus
CP kaapelien läpivientimoduuli, kannatinaukotukselle Ø130
Dokumentaatiot
Info sheet